DAC8806EVM

DAC8806-Evaluierungsmodul

DAC8806EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TheDAC8806EVM is a full featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously using the LDAC pin. Developed for a wide range of supply voltages, these DACs can be operated from 2.7 V to 5.5 V. The EVM ships with either the DAC8806 or DAC8820 device installed. The chip select function, to the installed device, is decoded allowing the EVM user to use up to three EVMs together.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820, parallel digital-to-analog converters (DAC)
  • Onboard reference selection options for ±10 V or external source
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K and HPA-MCU Interface Boards. For use with a variety of TI DSP Starter Kits (DSKs) and Micro controllers, such as the TMS470
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8806 14-Bit, einkanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit paralleler Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8806EVM — DAC8806-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8806EVM DAC8806-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8806/20EVM (Rev. A) 24.05.2007
Zertifikat DAC8806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos