DAC8814EVM

DAC8814-Evaluierungsmodul

DAC8814EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM ermöglicht eine vollständige Leistungs- und Betriebsanalyse des Bausteins DAC8814. Das Design enthält vier externe Puffer und einen DPDT-Schalter, der den Betrieb mit unipolarem und bipolarem Ausgang ermöglicht. Das DAC8803-14EVM wurde mit dem modularen Formfaktor von TI entwickelt. Dieser Formfaktor ermöglicht den Anschluss an mehrere TI-DSKs über Schnittstellenplatinen wie die 5–6K-Schnittstelle und HPA-MCU-Schnittstellenplatinen.

Merkmale
  • Evaluierungsplatine für den 16-Bit-Strom, multiplizierend Vierfach-DAC8814
  • Auf der Platine integrierte ± 10-V-Referenz- und -Pufferschaltungen
  • Serielle Highspeed-Schnittstelle
  • Modulares Design für den Einsatz mit einer Vielzahl von DSPs und Mikrocontroller-Schnittstellenplatinen
  • Das EVM kann per Stromversorgung des J3-Terminals als eigenständige Platine verwendet werden
Halbleiter
DAC8814 Multiplizierender Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, vierfach, mit seriellem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8814EVM — DAC8814-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8814EVM DAC8814-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8803/14 EVM 31.05.2006
Zertifikat DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos