DAC8871EVM

DAC8871EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DAC8871 ist ein 16-Bit-Einzel-Digital-zu-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit seriellem Eingang und Hochspannungsausgang, der von einer dualen Stromversorgung mit ±18 V betrieben wird. Dieser Wandler bietet eine hervorragende Linearität (1 LSB INL), geringe Störimpulse und rauscharmes, schnelles Einschwingverhalten über den spezifizierten Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C. Das EVM verfügt über eine Präzisionsspannungsreferenz, die einen unipolaren Betrieb bei +10 Volt ermöglicht. Dieses EVM ist kompatibel mit 5-6K-HPA-MCU-Schnittstellenplatinen von Texas Instruments. Zusammen mit der Verwendung der C5000- und C6000-DSP-Starterkits (DSK) von TI wird das Zusammenstellen benutzerdefinierter Kabel vereinfacht.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für den 16-Bit-Highspeed-Digital-zu-Analog-Wandler DAC8871
  • Die +10-Volt-Referenz wird durch den auf der Platine integrierten Baustein U3 (REF102) bereitgestellt. Der INA105-Operationsverstärker kehrt diese um, um eine Spannung von –10 Volt zu erhalten
  • Die Prüfpunkte TP1 und TP2 sind vorhanden, um Off-Board-Referenzspannungen zu liefern (die Grenzwerte bei zu prüfendem DAC sollten nicht überschritten werden)
  • Die Kelvin-Verbindungsfunktion hilft, die internen Fehler zu minimieren, die durch die Schaltkreisimpedanzen verursacht werden
  • TP1 und TP2 ermöglichen Benutzenden die Verwendung einer eigenen externen Stromversorgung als Referenzversorgung von bis zu ±18 Volt
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8871 — D/A-Ausgangswandler mit 16 Bit und einem Kanal für serielle Schnittstellen, +/-18 V (hochlastbipolar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8871EVM — DAC8871-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8871EVM — DAC8871-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8871 Evaluation Module 28.09.2007
Zertifikat DAC8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos