DAC900EVM

DAC900EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC900-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Evaluierung der 10-Bit-Highspeed-
CMOS-Schnittstelle DAC900 entwickelt. Das EVM bietet einfache und minimale externe Komponenten, um die Systemkosten und den Stromverbrauch zu minimieren.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
  • Direkt kompatibel mit dem TSW1400EVM
  • Gepufferte Eingänge für den Digital-Analog-Wandler (DAC)
  • Auswählbare interne oder externe Vref
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC900 — Digital-Analog-Wandler (DAC), 10 Bit, 165 MSPS

 

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3001 — Transimpedanzverstärker, 420 MHz

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LT1004-1.2 — Micropower-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 1,235 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC900EVM — DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC900EVM — DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC90x Evaluation Module User's Guide 08.08.2017
Zertifikat DAC900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos