DAC9881EVM

DAC9881EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC9881EVM ist ein einfaches Evaluierungsmodul, das für die schnelle und einfache Evaluierung der Funktionalität und Leistung des 18-Bit-DAC9881 mit Spannungsausgang, einem Kanal und seriellem Eingang entwickelt wurde. Das DAC9881EVM ist für einen unipolaren Ausgangsbereich ausgelegt, kann aber für einen bipolaren Ausgangsbereich durch Hinzufügen eines externen Verstärkers und einiger Widerstände konfiguriert werden. Die Option für den bipolaren Betriebsmodus ist mit einer geringfügigen Jumperkonfiguration im EVM verfügbar. Eine Präzisionsspannungsreferenz mit +5 V wird bereitgestellt, um die erforderliche externe Referenzspannung zum Einstellen des DAC9881-Ausgangsbereichs bereitzustellen. Die auf diesem EVM implementierte Spannungsreferenzkonfiguration verwendet die Kelvin-Verbindungsfunktion des DAC9881-Bausteins. Diese Verbindung trägt dazu bei, die internen Fehler zu minimieren, die durch den sich ändernden Referenzstrom und die zugehörigen Isolationsimpedanzen des Schaltkreises verursacht werden.

Merkmale
  • Bipolarer und der unipolarer Betriebsmodus werden unterstützt
  • Eine externe +5-V-Präzisionsreferenz ist in einem SO-8-Gehäuse enthalten, das mit vielen verschiedenen Referenzbausteinen pinkompatibel ist
  • Kelvin-Sensorverbindung ist im Referenzschaltkreis implementiert
  • Mit den enthaltenen Prüfpunkten können Benutzende eine eigene externe Referenz für den DAC9881 bereitstellen
  • Flexible Stromversorgungen für AVDD und IOVDD
  • Kompatibel mit dem modularen EVM-System von TI
  • Reihenschaltung mehrerer EVMs wird unterstützt
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC9881 — Rauscharmer Einkanal-DAC mit 18 Bit und Spannungsausgang für hochpräzise Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) 12.10.2009
Zertifikat DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos