DCPA10505EVM-861

DCPA10505EVM-861

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine DCPA10505EVM ermöglicht die schnelle und einfache Evaluierung des isolierten 1-W-Stromversorgungsmoduls DCPA10505. Das DCPA10505-Bauteil ist ein isoliertes 1-W-Stromversorgungsmodul mit 5-V-Eingängen und 5-V-Ausgängen. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des DCPA10505 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V
  • 1500-V-Isolierung (betriebsbereit)
  • Liefert bis zu 1 W Ausgangsleistung
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
DCPA10505 1 W, 5 V-Eingang zu 5 V-Ausgang, 2 kVDC, isoliertes DC/DC-Wandlermodul mit Softstart und Fsync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DCPA10505EVM-861 — DCPA10505 1W Isolated Power Module EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DCPA10505EVM-861 DCPA10505 1W Isolated Power Module EVM
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
* EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28.03.2016
Zertifikat DCPA10505EVM-861 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos