DCPA10512DEVM-868

DCPA10512DEVM-868

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine DCPA10512DEVM ermöglicht die schnelle und einfache Evaluierung des isolierten 1-W-Stromversorgungsmoduls DCPA10512. Das DCPA10512-Gerät ist ein isoliertes 1 W-Stromversorgungsmodul mit 5V-Eingang- und dualem +12 V- und –12 V-Ausgang. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des DCPA10512 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V
  • Dualer Ausgang von +12 V und –12 V
  • 1500-V-Isolierung (betriebsbereit)
  • Liefert bis zu 1 W Ausgangsleistung
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
DCPA10512D — Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM
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
* EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28.03.2016
Zertifikat DCPA10512DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos