DCPA10515DEVM-868

DCPA10515DEVM-868

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine DCPA10515DEVM ermöglicht die schnelle und einfache Evaluierung des isolierten 1-W-Stromversorgungsmoduls DCPA10515. Das DCPA10515-Bauteil ist ein isoliertes 1-W-Stromversorgungsmodul mit 5 V Eingang und zwei +15-V- und -15-V-Ausgängen. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des DCPA10515D einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V
  • Dualer Ausgang von +15 V und –15 V
  • 1500-V-Isolierung (betriebsbereit)
  • Liefert bis zu 1 W Ausgangsleistung
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
DCPA10515D — Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DCPA10515DEVM-868 — DCPA10515D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DCPA10515DEVM-868 — DCPA10515D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM
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
* EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28.03.2016
Zertifikat DCPA10515DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos