DDC1128EVM

DDC1128EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DDC1128EVM (EVM) ist ein Evaluierungskit für den DDC1128, einen 20-Bit-Analog-Digital-Wandler (A/D) mit 128 Kanälen und Stromeingängen. Das EVM umfasst zwei DDC1128-Bausteine, einen USB-Baustein für die Anbindung an einen PC, einen FPGA für die Gerätekommunikation, einen 16-MB-Speicher für die temporäre Datenspeicherung und eine High-Density-Buchse für den Anschluss an die Analogeingänge. Im Lieferumfang ist eine benutzerfreundliche Software für das Microsoft® Windows®-Betriebssystem enthalten, mit der die Leistung aller Bausteine evaluiert werden kann. Zur Analyse des Bausteins ist eine steckbare Analogeingangsplatine (AIB) an den Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte des DDC1128EVM angeschlossen.

Merkmale
  • Vollständige Charakterisierung und Evaluierung des DDC1128
  • Option für kundenspezifische Sensorplatinen
  • Flexible Versorgungskonfigurationen
  • FPGA-basierte Bausteinkonfiguration und Datenerfassung
  • USB 2.0-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

DDC1128 Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DDC1128EVM — DDC1128 Evaluation Module for 128-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter

Unterstützte Produkte und Hardware

DDC1128EVM — DDC1128 Evaluation Module for 128-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter
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
Zertifikat DDC1128EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos