DDC2256AEVM

DDC2256AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DDC2256AEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Evaluierungskit für den 256-kanaligen 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (A/D-Wandler) DDC2256A mit Stromeingang. Das EVM-Kit besteht aus einer DUT-Platine und einer Erfassungsplatine und umfasst zwei DDC2256A-Bausteine, einen FPGA für die Gerätekommunikation/Konfiguration, einen 36-MB-Speicher für die temporäre Datenspeicherung und eine USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten erheblich reduziert wird. Außerdem umfasst das Evaluierungssystem benutzerfreundliche Software für Microsoft® Windows®.

Merkmale
  • All-in-One-Lösung zur Evaluierung von zwei DDC2256A-Bausteinen in einem systemähnlichen Setting
  • Die auf der Platine integrierten FPGA, Speicheroptionen und die USB-Schnittstelle ermöglichen die Datenerfassung und -Analyse von großen Muster-Datensätzen
  • Flexible Versorgungskonfigurationen für einfache oder erweiterte Experimente
  • Verschiedene Eingangsspannungskonfigurationen ermöglichen die Evaluierung vieler Anwendungsfälle
  • GUI-Software ermöglicht die einfache Steuerung von DDC2256A Bausteinmodi und -Funktionen

  • DDC2256 Erfassungsplatine
  • DDC2256A DUT-Platine
  • Stromversorgungskabel
  • USB-2.0-Kabel

AFEs für Computertomographie (CT)
DDC2256A — Analog-Digital-Wandler, 256 Kanäle, mit Stromeingang

 

Lastschalter
LM3525 — USB-Leistungsschalter, 0,5-A-Ladestrom, 2,7–5,5V, 80 mΩ, Active-Low

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TL1963A — Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS10BR254 — LVDS-Repeater, 1,5 Gbit/s 1:4 SN65LVDS4 — Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA209 — Präzisions-RRO-Einfach-Operationsverstärker, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, 36 V OPA211 — Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

 

Serienspannungsreferenzen
LM4140 — Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1% 3 ppm/°C, geringer Dropout, mit Aktivierungspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

DDC2256AEVM Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
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
Zertifikat DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos