DEM-BUF-SO-1A

DEM-BUF-SO-1A

Jetzt bestellen

Überblick

Die Demonstrationsvorrichtung DEM-BUF-SO-1A unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung der Highspeed-Puffer mit geschlossenem Regelkreis von TI. Diese unbestückte PC-Platine ist kompatibel mit Produkten im 8-poligen SOIC-(D)-Gehäuse.

Weitere Informationen zu dieser Art von Pufferverstärkern sowie empfohlene Techniken für das Platinenlayout finden Sie im BUF602-Datenblatt.

Merkmale
  • Nicht bestückte Platine
  • Benutzerhandbuch
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
BUF602 — Hochgeschwindigkeits-Closed-Loop-Puffer mit großer Bandbreite, 1000MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-BUF-SO-1A — DEM-BUF-SO-1A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-BUF-SO-1A — DEM-BUF-SO-1A
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
Zertifikat DEM-BUF-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-BUF-SO-1A Demonstration Fixture (Rev. B) 12.04.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-BUF-SOT-1A — DEM-BUF-SOT-1A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos