DEM-DIR9001EVM

DEM-DIR9001EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-DIR9001 ist eine Evaluierungsplatine für den jitterarmen digitalen Audioschnittstellenempfänger DIR9001. Sie wird entweder über eine einzelne +3,3 V-Stromversorgung oder eine +5 V-Stromversorgung betrieben.

Der DEM-DIR9001 verfügt sowohl über einen optischen Toslink-Eingang als auch über einen Koaxialeingang für die SPDIF-Schnittstelle, die das standardmäßige digitale Audioschnittstellenformat IEC60958, AES/EBU und JEIAT CPR-1205 (ehemals EIAJ CP-1201, 340) erreichen kann.

Der DEM-DIR9001 stellt den Standardsystemtakt und den PCM-Audioschnittstellentakt von eingehenden zweiphasigen Signalen wie SPDIF, IEC60958 und AES/EBU wieder her. Diese Signale werden an den Audio-DAC/DSP, den Pufferausgang und den direkten Ausgang bereitgestellt.

Merkmale
  • Ein-Chip-Empfänger mit digitaler Audioschnittstelle (DIR) einschließlich jitterarmer Taktrückgewinnung
  • Konform mit den Standards für digitale Audioschnittstellen: IEC60958 (ehemals IEC958), JEITA CPR-1205 (ehemals EIAJ CP-1201, CP-340), AES3, EBU tech3250
  • Taktwiederherstellung und Datendecodierung vom zweiphasigen Eingangssignal, allgemein S/PDIF,EIAJ CP-1201, IEC60958, AES/EBU genannt
  • Abtastfrequenz des zweiphasigen Eingangssignals (fS)
  • Bereich: 28 kHz bis 108 kHz
  • Jitterarmer wiederhergestellter Systemtakt: 50 ps
  • Jitter-Toleranz konform mit IEC60958-3
  • Auswählbarer wiederhergestellter Systemtakt: 128 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS
  • Serielle Audiodatenausgabeformate: 24 Bit-I²S;
  • MSB-first, 24 Bit linksbündig; MSB-first 16, 24 Bit rechtsbündig mit Benutzerdaten, Kanalstatusdatenausgängen synchronisiert mit decodierten seriellen Audiodaten
Audio-CODECs
DIR9001 — Digitaler Audioempfänger, 96 KHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DIR9001EVM - User Guide 03.07.2007
Zertifikat DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos