DEM-FDA-DGK-EVM

DEM-FDA-DGK-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-FDA-SOIC-EVM ist ein unbestücktes Evaluierungsmodul (EVM) für Volldifferenzverstärker (FDA) im DGK- (HVSSOP)-Gehäuse. Dieses EVM wurde gemäß den Hochgeschwindigkeits-Leistungsspezifikationen und den FDAs von Texas Instruments mit Ausgangs-Gleichtaktsteuerung (VOCM) und Power-Down- (PD)-Funktionalität entwickelt. Das EVM wurde entwickelt, um schnelle und effiziente Labortests der Hochgeschwindigkeits-FDAs mit 50-Ω-SMA-Steckern für den Einsatz in Laborgeräten zu ermöglichen. Der Schaltplan berücksichtigt alle notwendigen Anschlüsse zur Durchführung von Labormessungen, einschließlich Stromversorgungs- und Signalverbindungen. Das EVM ist für unsymmetrischen Eingang und einen unsymmetrischen Ausgang konfiguriert, wenn es gemäß dem Schaltplan bestückt wird, und kann bei ordnungsgemäßer Konfiguration ein vollständig differenzielles Verhalten ermöglichen. Der Ausgangstransformator ermöglicht einen unsymmetrischen Ausgang für eine einfache Anbindung an Prüfgeräte und bietet externe SMA-Anschlüsse für Ausgangs-Gleichtakt- und Power-Down-Steuerung. Zusätzliche Optionen für die Eingangsspuren vor den Abschlusswiderständen und Verlängerungen der Transformatorpads ermöglichen eine optionale AC-Kopplung. 

Merkmale
  • Konfiguration mit geteilter oder einzelner Versorgung
  • Konfigurierbares Verstärkungs- und Rückkopplungsnetzwerk mit optionalen Kompensationskondensatoren
  • Unterstützt einseitig geerdete und differenzieller Eingänge
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Laborausrüstung mit 50-Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Eingänge, Ausgänge und Steuersignale enthalten alle SMA-Anschlüsse für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Voll differenzielle Verstärker
LMH5485-SEP — Strahlungstoleranter Volldifferenzverstärker, 850 MHz THS2630 — Voll differenzieller, rauscharmer Highspeed-Verstärker, 35 V, 180 MHz THS4131 — Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang THS4535 — Hochpräziser CMOS-Volldifferenzialverstärker mit NRI/RRO THS4536 — Extrem präziser CMOS-NRI/RRO-e-trim™-Volldifferenzverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-FDA-DGK-EVM — Unpopulated evaluation module for fully differential amplifiers in the DGK (HVSSOP) package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-FDA-DGK-EVM — Unpopulated evaluation module for fully differential amplifiers in the DGK (HVSSOP) package
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
* EVM User's guide DEM-FDA-DGK-EVM User's Guide PDF | HTML 05.10.2021
Zertifikat DEM-FDA-DGK-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos