DEM-FDA-RUN-EVM

DEM-FDA-RUN-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-FDA-RUN-EVM ist ein Evaluierungsmodul für Volldifferenzialverstärker (Fully-Differential Amplifiers, FDAs) im RUN-Gehäuse (WQFN, 10-polig), das mehrere Highspeed-FDAs unterstützt. Diese Platine unterstützt eine schnelle Demonstration von Funktionalität und Merkmalen, einschließlich der SMA-Anschlüsse für einfache Handhabung und Unterstützung mehrerer auf der Platine konfigurierbarer Optionen: MFB-Aktivfilter, Lastnetzwerk zu FDA, Ausgangstransformator, externer Treiber zum Abschalten und Ausgangsgleichtaktspannung.

Merkmale
  • Layout optimiert für Highspeed-Signale sowie Minimieren parasitärer Kopplung und Rauschen
  • Flexibilität zur Verwendung von MFB-Aktivfiltern mit vorhandenen Pads
  • Konfigurieren von PD, VOCM mit Widerständen oder externen Signalen
  • Einfacher Anschluss an Geräte und andere Evaluierungsmodule mit SMA-Anschlüssen
  • Betriebsbereich mit einzelner Stromversorgung konfigurierbar für Schaltkreisanforderungen (Beispiel: 2,7 V bis 5,5 V)
  • Teilmontage für weitreichende Einführung und Konfigurierbarkeit von Endbenutzenden
Voll differenzielle Verstärker
THS4535 — Hochpräziser CMOS-Volldifferenzialverstärker mit NRI/RRO THS4536 — Extrem präziser CMOS-NRI/RRO-e-trim™-Volldifferenzverstärker THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz THS4561 — Energieeffizienter Volldifferenzverstärker, 60 MHz, großer Versorgungsspannungsbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module
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
* EVM User's guide DEM-FDA-RUN-EVM Evaluation Module PDF | HTML 12.11.2025
Zertifikat DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 03.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos