DEM-FDA-SOIC-EVM

DEM-FDA-SOIC-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-FDA-SOIC-EVM ist ein nicht bestückte Evaluierungsmodul (EVM) für voll differenzielle Verstärker (FDA) im Gehäuse D (SOIC). Das EVM wurde entwickelt, um schnelle und effiziente Labortests der Hochgeschwindigkeits-FDAs mit 50-Ω-SMA-Steckern für den Einsatz in Laborgeräten zu ermöglichen. Der Schaltplan berücksichtigt alle notwendigen Anschlüsse zur Durchführung von Labormessungen, einschließlich Stromversorgungs- und Signalverbindungen. Das EVM ist für einseitig geerdeten Eingang und einseitig geerdeten Ausgang konfiguriert, wenn es gemäß dem Schaltplan bestückt wird; und das EVM kann ein vollständig differenzielles Verhalten bei ordnungsgemäßer Konfiguration unterstützen. Der Ausgangstransformator ermöglicht einen einseitig geerdeten Ausgang zur einfachen Anbindung an Prüfgeräte. Außerdem sind externe SMA-Anschlüsse für die Ausgangsgleichtaktsteuerung (Vocm) und Abschaltsteuerung (PD) vorhanden.

Merkmale
  • Konfiguration für geteilte oder einzelnte Stromversorgung
  • Konfigurierbares Verstärkungs- und Rückkopplungsnetzwerk mit optionalen Kompensationskondensatoren
  • Unterstützt einseitig geerdete und differenzieller Eingänge
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Laborausrüstung mit 50-Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Eingänge, Ausgänge und Steuersignale enthalten alle SMA-Anschlüsse für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Audio-Operationsverstärker
OPA1633 — Extrem verzerrungsarmer, voll differenzieller 195-MHz-Audioverstärker

 

Voll differenzielle Verstärker
LMH5485-SEP — Strahlungstoleranter Volldifferenzverstärker, 850 MHz THS2630 — Voll differenzieller, rauscharmer Highspeed-Verstärker, 35 V, 180 MHz THS4130 — 150 MHz, rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang-/Ausgang und Abschaltung THS4131 — Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages
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
* EVM User's guide DEM-FDA-SOIC-EVM User's Guide PDF | HTML 18.01.2022
Zertifikat DEM-FDA-SOIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos