DEM-OPA-DSN-EVM

DEM-OPA-DSN-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-OPA-DSN-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Demonstrationsvorrichtung, mit welcher Entwickler den Betrieb und die Leistung von Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärkern  Texas Instruments Incorporated mit großer Bandbreite evaluieren können. Diese unbestückte PC-Platine ist kompatibel mit zweikanaligen Verstärkerprodukten, welche im 10-poligen SON (DSN)-Gehäuse angeboten werden. Das EVM ist zur Aufnahme mehrerer Verstärkerkonfigurationen ausgelegt, um maximale Flexibilität und einfache Handhabung zu ermöglichen.

Merkmale
  • Konfigurierbar für Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung
  • Enthält optionale Abschlusswiderstände an Eingängen und Ausgängen zur einfachen Verwendung mit 50-Ω Prüfausrüstung
  • Rückkopplungsnetzwerkkomponenten für invertierende und nicht invertierende Konfigurationen
  • Standard-SMA-Platzbedarf für Eingangs- und Ausgangssignalverbindungen
  • Optimiertes Hochgeschwindigkeits-Layout zum Reduzieren parasitärer Effekte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Zweifacher 110-MHz-, 12-V-Verstärker RRIO-Verstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und ‑Ausgang und Spann OPA2863A — Hochpräziser Dual-RRIO-e-trim™-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 105 MHz, 12 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package
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
* EVM User's guide DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide PDF | HTML 15.12.2021
Zertifikat DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos