DEM-OPA-RUN-EVM

DEM-OPA-RUN-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-OPA-RUN-EVM ist eine Demonstrationsvorrichtung, die Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung unserer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit großer Bandbreite unterstützt. Diese unbestückte PC-Platine ist kompatibel mit zweikanaligen Verstärkerprodukten, welche im 10-poligen SON (DSN)-Gehäuse angeboten werden. Die Platine ist zur Aufnahme mehrerer Verstärkerkonfigurationen ausgelegt, um maximale Flexibilität und einfache Handhabung zu ermöglichen.

Merkmale
  • Konfigurierbar für Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung
  • Enthält optionale Abschlusswiderstände an Eingängen und Ausgängen zur einfachen Verwendung mit 50-Ω Prüfausrüstung
  • Rückkopplungsnetzwerkkomponenten für invertierende und nicht invertierende Konfigurationen
  • Standard-SMA-Platzbedarf für Eingangs- und Ausgangssignalverbindungen
  • Optimiertes Hochgeschwindigkeits-Layout zum Reduzieren parasitärer Effekte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Zweifacher 110-MHz-, 12-V-Verstärker RRIO-Verstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und ‑Ausgang und Spann
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package
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
* EVM User's guide DEM-OPA-RUN-EVM User's Guide PDF | HTML 02.09.2022
Zertifikat DEM-OPA-RUN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos