DEM-OPA-SO-1B

DEM-OPA-SO-1B

Jetzt bestellen

Überblick

The DEM-OPA-SO-1B demonstration fixture in the non-inverting configuration helps designers evaluate the operation and performance of TI's single high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of high speed devices, as well as good PCB layout techniques, see the individual product datasheets.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA694 — Breitband-Verstärker mit geringem Stromverbrauch und Stromrückkopplung OPA695 — Ultra-Breitband-Stromrückkopplungs-Operationsverstärker mit Deaktivierungs-Funktion OPA846 — Rauscharmer Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung OPA847 — Extrem rauscharmer Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung und Abschaltung

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA211 — Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

 

Videoverstärker
OPA693 — Ultra-Breitband-Videopufferverstärker mit fester Verstärkung und Deaktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-SO-1B — Evaluierungsmodul mit einem Operationsverstärker für SO-8-Gehäuse (nicht invertierend)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-SO-1B — Evaluierungsmodul mit einem Operationsverstärker für SO-8-Gehäuse (nicht invertierend)
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
Zertifikat DEM-OPA-SO-1B EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-SO-1B User's Guide (Rev. D) 12.04.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-OPA-SOT-1B — Einzel-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für das Gehäuse SOT23-5/6 (nicht-invertierend)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos