DEM-OPA-WSON8-EVM

DEM-OPA-WSON8-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-OPA-WSON8-EVM ist ein unbestücktes Evaluierungsmodul für die Einzelkanal-Operationsverstärker im DSG-Gehäuse (WSON, 8-polig). Dieses EVM wurde nach Highspeed-Leistungsspezifikationen entwickelt und ist mit Verstärkern mit mehr als 1GHz Verstärkungsbandbreite kompatibel.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und auf einzelne Stromversorgung umrüstbar 
  • Konfigurierbar für invertierende und nicht invertierende Verstärkungskonfigurationen 
  • Mit Anschlüssen für Abschlusswiderstände entsprechend den standardmäßigen 50-Ω-Prüfgeräten für Eingangs-/Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge verwenden Standard-SMA-Footprints
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA855 — Dekompensierter Transimpedanzverstärker, 8 GHz, Gain-Bandbreiteprodukt, mit bipolarem Eingang OPA855-Q1 — Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 8-GHz-Verstärkungsbandbreite mit bipolarem Eingang für d OPA856 — 1,1 GHz Unity Gain-Bandbreite, 0,9 nV/√Hz, bipolarer Eingangsverstärker OPA858-Q1 — Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 5,5-GHz-Verstärkungsbandbreite FET-Eingang für die Autom OPA859 — FET-Eingangsverstärker, 1,8 GHz Unity-Gain-Bandbreite, 3,3 nV/√Hz OPA859-Q1 — 1,8 GHz Unity Gain-Bandbreite, 3,3 nV/√Hz, Eingangsverstärker für die Automobilindustrie OPA955 — 11GHz gain bandwidth, decompensated transimpedance amplifier with bipolar input
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. DEM-OPA-WSON8-EVM bestellen
  2. Muster des Verstärkers für Evaluierungszwecke bestellen
  3. Den Baustein und die zugehörigen passiven Komponenten gemäß Anleitung im Benutzerhandbuch verlöten

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-WSON8-EVM — Unbestücktes Evaluierungsmodul für Einkanal-Operationsverstärker im 8-poligen WSON(DSG)-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-WSON8-EVM — Unbestücktes Evaluierungsmodul für Einkanal-Operationsverstärker im 8-poligen WSON(DSG)-Gehäuse
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
* EVM User's guide DEM-OPA-WSON8-EVM User's Guide 07.09.2018
Zertifikat DEM-OPA-WSON8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos