DEM-PCM2912AEVM

DEM-PCM2912AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DEM-PCM2912A-EVM ist eine vollständige Evaluierungsplattform für den busgespeisten Audio-Codec PCM2912A mit 16 Bit, Mono-Mikrofoneingang und Stereo-Kopfhörerausgang und USB-Schnittstelle. Alle erforderlichen Anschlüsse und Schaltkreise sind für als Schnittstellen zwischen Audiotestsystemen und kommerziellen Audiogeräten vorgesehen.

Auf dem DEM-PCM2912A-EVM ist ein USB-Anschluss montiert. Stereo-Audioausgang und Mono-Audioeingang sind auf zwei Stereo-Mini-Buchsen verfügbar. Der PCM2912A ist ein Audio-Codec mit USB-Schnittstelle für ein USB-Headset, USB-Kopfhörer und eine USB-Audioschnittstellenbox, die Mono-Eingang, Stereo-Kopfhörerausgang, eine analoge Rückkopplungsschleifen-Leitung, einen programmierbaren Verstärker (PGA) und Mikrofonvorspannung integriert. Er ist in einem 32-poligen TQFP-Gehäuse erhältlich.

Das DEM-PCM2912A-EVM trägt auch die Zertifizierung der Microsoft Windows® Logo-Lizenz der Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Der DEM-PCM2912A hat den Microsoft WLP-Test (DTM Audio) für Windows Vista® x86/x64-Plattformen erfolgreich bestanden.

Merkmale

Zu den wichtigsten Merkmalen des PCM2912A gehören: 

  •  Analoges Frontend: – Mikrofonverstärker (+20 dB Verstärkung) – Mono-Eingang
  • Analoges Backend: – Stereo-/Mono-Kopfhörerverstärker oder Leitungsausgang mit Lautstärke
  • Analoge Leistung: – Dynamikbereich: 90-dB (DAC) – Dynamikbereich: 90 dB (ADC) – 25 mW-Kopfhörerausgang bei RL = 16 W 
  • Versorgungsspannung – einzelne Stromversorgung von 5,0 V (VBUS) 
  • Geringe Verlustleistung: – 425 mW bei Analog-zu-Digital-Wandler- und Digital-Analog-Wandler-Betrieb (ADC- und DAC-Betrieb), 44,1 kHz – 0,8 mW im Suspend-Modus 
  • Abtastfrequenz: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für ADC und DAC
  • Programmierbare Funktion: – –76 dB- bis 0 dB-Verstärkung für Analogausgänge – –12 dB- bis +30 dB-Verstärkung für Analogeingänge – –76 dB- bis 0 dB-Verstärkung für Sidetone – 0 dB/20 dB-Verstärkung für Mikrofonverstärker – Hochpassfilter: 0,078FS Grenzfrequenz
  • Gehäuse: TQFP, 32-polig
  • Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis + 85 °C 10
Audio-CODECs
PCM2912A — Audio-Codec mit USB-Schnittstelle, Mono-Mikrofoneingang und Stereo-Kopfhörerausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-PCM2912AEVM — DEM-PCM2912AEVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-PCM2912AEVM — DEM-PCM2912AEVM-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide PCM2912A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.04.2024
Zertifikat DEM-PCM2912AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16.08.2021
Anwendungshinweis Operating Environments for PCM2912A Applications (Rev. A) 10.11.2016
Anwendungshinweis Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 30.10.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos