DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG102 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Aktivierung REG103 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 15 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion REG104 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung TPS725 — 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, Aktivierung und RÜCKSETZUNG TPS732 — Hochpräziser Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 250 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS73801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 20 V, Gegenstrom- und Spannungsschutz TPS73801-SEP — Strahlungstoleranter, einstellbarer LDO-Regler mit 2,2-V- bis 20-V-Eingang und 1 A Ausgangsstrom TPS786 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, mit Aktivierung TPS794 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 250 mA und Aktivierung TPS795 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO-kompatibel mit den meisten LDOs mit positivem Ausgang im SOT223 (DCQ)-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO-kompatibel mit den meisten LDOs mit positivem Ausgang im SOT223 (DCQ)-Gehäuse
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 16.05.2005
Zertifikat DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 15.10.2003

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos