DEM-VCA-SO-1B

DEM-VCA-SO-1B

Jetzt bestellen

Überblick

Merkmale
  • Frei
  • Nicht bestückte Demonstrationsvorrichtung
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA820 — Sonderverstärker, 150 MHz BW mit linearer in dB-Verstärkungsregelung und variabler Verstärkung VCA821 — Breitband, > 40dB Einstellbereich, linearer Verstärker mit variabler Verstärkung in dB VCA822 — Breitband, Verstärkungseinstellbereich > 40dB, linearer Verstärker mit variabler Verstärkung in V/V VCA824 — Linearer Verstärker, Breitband 420MHz, Verstärkungseinstellbereich > 40 dB mit variabler Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-VCA-SO-1B — DEM-VCA-SO-1B

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-VCA-SO-1B — DEM-VCA-SO-1B
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DEM-VCA-SO-1B EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Implementating a Variable-Length Cat5e Cable Equalizer 25.04.2010
Benutzerhandbuch DEM-VCA-SO-1B User's Guide 17.04.2007

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-VCA-MSOP-1A — DEM-VCA-MSOP-1A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos