DIX4192EVM-PDK

DIX4192EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das DIX4192EVM-PDK bietet eine modulare Lösung zur Evaluierung der Funktion und Leistung des DIX4192-Bausteins von Texas Instruments. Der PDK enthält eine Hauptplatine (DAIMB) und eine Tochterplatine (DIX4192EVM). Gemeinsam bilden die Tochter- und Hauptplatine eine modulare Plattform zur Evaluierung der Funktion und Leistung des integrierten Schaltkreises DIX4192 von TI. Die Anwendungssoftware wird mit dem PDK zum Schreiben und Lesen von Registern und Datenpuffern geliefert, die in den DIX4192-Baustein integriert sind. Die Software kommuniziert über die USB-Slave-Schnittstelle des DAIMB mit dem DIX4192-Baustein.

Merkmale
  • Sechs digitale Audioeingangsanschlüsse unterstützen AES3-symmetrische Eingänge
  • Sechs digitale Audioausgangsports unterstützen AES3-symmetrische, S/PDIF-Koaxial-, optische und CMOS-Logikpegelausgänge
  • Eine genaue Takterzeugung wird mit integrierten oder externen Taktoszillatoren unterstützt
  • Für die DIR-Lock-Ausgangsflagge ist eine LED-Anzeige vorhanden
  • Stromversorgung kann über eine +5-V-Netzteil mit Wandmontage erfolgen (im Lieferumfang enthalten)
Audio-CODECs
DIX4192 Digital-Audio-Interface-Transceiver DIX4192-Q1 Empfänger und Sender mit integrierter digitaler Audioschnittstelle für die Automobilindustrie

 

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5414C Klasse-D-Audioverstärker, 28 W, 4 Kanäle, 6–24 V-Versrg., analoger SE-Eing., I2C-Diagnose, Load-Dump
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DIX4192EVM-PDK — DIX4192 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIX4192EVM-PDK DIX4192 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine
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
* EVM User's guide DIX4192EVM-PDK User's Guide 16.06.2006
Zertifikat DIX4192EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos