DLPLCR50XEVM

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1200

DLPLCR50XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP500YX, einen 0,50-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2048 x 1080 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bitmusterraten von bis zu 16.100 Hz.

Das DLPLCR50XEVM ist die richtige Evaluierungslösung für Entwickler, die ein besonders schnelles DMD in der Familie der Hochgeschwindigkeits-Bildgebung benötigen.

Merkmale
  • Für 420 nm bis 700 nm mit 1-Bitmusterraten von bis zu 16.100 Hz                                                                                                                                                             
  • Das DLP500YX DMD hat 2048 x 1080 Spiegel mit 5,4 µm-Raster                                                                                                                                                                
  • DMD-Platine mit Befestigungslöchern für eine bequeme Montage                                                                                                                                                      
  • Zwei 12-Zoll-Flex-Kabel für die flexible Positionierung des DMD auf einem Tischgerät           
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das DMD EVM DLPLCR50XEVM, das Regler EVM DLPLCRC900DEVM und das entsprechende Netzteil
  2. Lesen Sie das Benutzerhandbuch für den DLPC900
  3. Laden Sie die DLPC900-GUI und die DLPC900-Firmware herunter
  4. Laden Sie die Designdateien des DMD EVM DLPLCR50XEVM-DF und des Controllers EVM DLPLCRC900DEVM-DF herunter

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with DLP500YX

Paket ansehen

Develop with DLP500YX

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP500YX.
Evaluierungsplatine

DLPLCR50XEVM

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1080

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module houses the DLP500YX, an espcially fast DMD containing 2048 x 1080 micromirrors.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCR50XEVM

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1080

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

Required
Wozu benötige ich dies? The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR50XEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zusätzliche Dokumentation

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — External power supply for the DLPLCR50XEVM, DLPLCR65EVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR9000EVM

Required
Wozu benötige ich dies? This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR50XEVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900DEVM.
Unterstützte Produkte und Hardware

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V External power supply for the DLPLCR50XEVM, DLPLCR65EVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR9000EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

DLPLCR50XEVM

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1080

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCR50XEVM

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1080

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

DLPC151.ZIP (7271 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP LightCrafter Dual DLPC900 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2025
Application brief Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A) PDF | HTML 22.08.2025
Zertifikat DLPLCR50XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCRC900DEVM DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.