DP130SSEVM

DP130SSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN75DP130SSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130SS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130SS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a single supply voltage.

Merkmale
  • Free-standing evaluation for DisplayPort applications
  • Basic Reference Design
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • Equalization
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM Power Options
    • Provided +5V DC power supply
    • Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
    • For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN75DP130 — 5,4 Gbps. DP-1.2-begrenzter Redriver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP130SSEVM — DP130 Single-Source Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP130SSEVM — DP130 Single-Source Evaluation Module
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
Zertifikat DP130SSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 20.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos