DP141RLJEVM

DP141RLJEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DP141-EVM wurde zur Evaluierung des DP141-Bausteins auf Systemebene unter Verwendung einer Standard-DisplayPort-Verbindung entwickelt.  Das EVM bietet Standard-DP-Anschlüsse, die zur Verbindung mit DisplayPort-Quellen- oder -Senkensysteme verwendet werden können, um DP141-Einstellungen zu evaluieren.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Das EVM arbeitet über den 5V-VBUS von der microAB-USB-Verbindung(J13).  ODER entweder 5V oder 3P3V kann über die auf der Platine bereitgestellten Test-Header bereitgestellt werden: 5V über TP3, 3P3V über J11
  • Das EVM verfügt über zwei Standard-DisplayPort-Anschlüsse
  • Die DP141-Einstellungen können über die Testkonfigurations-Header auf der Platine konfiguriert werden

  • DP141RLJEVM-INT-029-Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DP141 Evaluation Module Users Guide 11.04.2016
Zertifikat DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos