DP83TC815EVM-MC

DP83TC815EVM-MC

Jetzt bestellen

Überblick

Der DP83TC815EVM-MC unterstützt 100 Mbit/s und entspricht IEEE 802.3bw. DP83867 unterstützt Standard-Ethernet (100BASE-TX) und ermöglicht die Medienkonvertierung zwischen 100Base-T1-Single-Pair-Ethernet und 100BASE-TX-Standard-Ethernet. Ein integrierter MSP430F5529 ermöglicht einfachen Registerzugriff über das USB2MDIO-Tool.

Merkmale
  • Medienkonverter: 100BASE-T1 bis 100BASE-TX
  • RGMII- oder SGMII-Back-to-Back-Konfiguration
  • Auf der Platine integrierter MSP430F5529
    • Plug-and-Play-USB2MDIO-Unterstützung
  • TC10-Ruhe-/Aufweckfunktion
  • Status-LEDs
    • Verbindung, Aktivität, Einschalten, Energie sparen
Ethernet-PHYs
DP83TC815-Q1 — Ethernet-PHY für die Automobilindustrie, 100Base–T1, mit RGMII, SGMII, und 802.1AS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DP83TC815EVM-MC Evaluation Module PDF | HTML 17.07.2025
Zertifikat DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos