DPHY440SSRHREVM

DPHY440SSRHREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DPHY440SSRHREVM ist auf die Evaluierung von SN65DPHY440SSRHR ausgelegt.  Das EVM verfügt über zwei SAMTEC-Anschlüsse, die eine Möglichkeit zum Routen von DSI- oder CSI-2-Daten und -Takt in den und aus dem DPHY440 bereitstellen.

Merkmale
  • Das EVM kann mit 5 V bis 12 V DC IN betrieben werden
  • Der Samtec-QSH-Anschluss, der mit einem passenden QTH-Anschluss verbunden werden kann, um DSI- oder CSI-2-Signale zu leiten
  • Empfängerentzerrung, Transmitter-Spannungshub und Präemphase-Pegel können über Headers konfiguriert werden
  • Konfigurierbar über I2C
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DPHY440SS — MIPI® CSI-2/DSI DPHY-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN75DPHY440SS — MIPI® CSI-2/DSI DPHY-Retimer, 0 bis 70 °C Betriebstemperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DPHY440SSRHREVM — DPHY440SSRHR DPHY-Retimer-Evaluierungsmodul mit SAMTEC-Steckern

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DPHY440SSRHREVM — DPHY440SSRHR DPHY-Retimer-Evaluierungsmodul mit SAMTEC-Steckern
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
* EVM User's guide SN65DPHY440SS EVM Users Guide 26.01.2016
Zertifikat DPHY440SSRHREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos