DRA79XEVM

DRA79x-Evaluierungsmodul

DRA79XEVM

Überblick

The Jacinto™ DRA79x evaluation module designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for applications such as infotainment, reconfigurable digital cluster, or integrated digital cockpit. To allow scalability and reuse across Jacinto DRA79x Infotainment SoCs, the EVM is based on the Jacinto DRA797 SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • ARM® Cortex®-A15 core
  • Two ARM Cortex-M4 processing subsystems
  • One C66x Digital Signal Processors (DSPs)
  • 2D- and 3D-graphics processing units including the POWERVR™ SGX544 from Imagination Technologies
  • High-definition image and video accelerator

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN, and Gigabit Ethernet AVB. The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while the infotainment application daughter board (JAMR3) and LCD/TS daughter board will complement the CPU board to deliver complete system to jump start your evaluation and application development.

Please note that a power supply is NOT included with the Jacinto 6 Eco Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Merkmale

Hardware

  • DRA79x Processor
  • 2GB DDR3L
  • LP8733/LP8732 Power Management ICs
  • 4 GB eMMC
  • 10.1" 1280X800 Capacitive Touch Screen LCD option
  • JAMR3 tuner board

Software

  • Linux
  • Android
  • StarterWare

Connectivity

  • Gigabit Ethernet (2)
  • PCIe
  • e/mSATA
  • Micro SD Card
  • Micro USB 2.0
  • USB 3.0
  • HDMI
  • Audio in/out
  • WiLink8 Q (Connector
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DRA790 SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 300 MHz, mit C66x-DSP, 500 MHz, für Audioverstärker DRA791 SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 300 MHz, mit C66x-DSP, 750 MHz, für Audioverstärker DRA793 SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 500 MHz, mit C66x-DSP, 750 MHz, für Audioverstärker DRA797 SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 800 MHz, mit C66x-DSP, 750 MHz, für Audioverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

Schritt 1: DRA79XEVM bestellen
Schritt 2: Prozessor-SDK herunterladen
Schritt 3: Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRA79x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 11.03.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X Prozessor-Software-Entwicklungskit für DRA7x Jacinto™-Prozessoren – Linux, Android und RTOS

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos