DRV10964EVM

DRV10964EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV10964EVM ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit zur Demonstration des Treibers DRV10964 von TI für bürstenlose Motoren. Das EVM ist eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Plattform, welche die Entwicklung beschleunigt und so eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Das DRV10964EVM unterstützt sensorlose bürstenlose Gleichstrommotoren für Laptop-, PC- und Tablet-Anwendungen. Das DRV10964EVM wird mit einem vorkonfigurierten IC geliefert und kann zur Ansteuerung einer Vielzahl von Motoren verwendet werden.

Merkmale
  • Spannungsbereich der Stromversorgung: 2,1 V bis 5,5 V
  • Auf der Platine integriertes Analogpotenziometer zur Drehzahlregelung
  • Startkonfiguration kann über den „CONFIG“-Pin abgestimmt werden
  • Jumperkonfiguration für FG-Signal und FR (Drehrichtung)
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10964 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 1,8 A Spitze, sensorlose Sinusregelung mit automatis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 07.07.2016
Zertifikat DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos