DRV10970EVM

DRV10970EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV10970EVM ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit zur Demonstration des Treibers DRV10970 von TI für bürstenlose Motoren. Das EVM ist eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Plattform, welche die Entwicklung beschleunigt und so eine schnellere Markteinführung ermöglicht. DRV10970EVM unterstützt die Konfiguration von unsymmetrischen, differenziellen oder Hall-IC-Eingängen für Hall-Signale. DRV10970EVM kann für die Funktion mit ADAA (Automatische Anpassung des Antriebswinkels) oder DAA (Feste Anpassung des Antriebswinkels) konfiguriert werden.

Merkmale
  • Großer Spannungsbereich der Stromversorgung: 5 bis 18 V
  • PWM- oder auf der Platine integrierte analoge Potentiometer-Drehzahlsteuerung
  • Jumperkonfiguration zur Auswahl von differenziellem Hall-Signal oder Hall-IC-Signal
  • Auf der Platine integrierter Schalter zum Verbinden/Trennen von Stromversorgung sowie Überstromschutz
  • Jumperkonfiguration zur Auswahl des Trapez- oder Sinusmodus
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10970 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinus- oder Trapezregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV10970 EVM User's Guide 07.03.2016
Zertifikat DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos