DRV11873EVM

DRV11873EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.

Merkmale
  • 4-16V supply voltage range
  • 1.5A peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV11873 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 2 A Spitze, sensorlose Trapezregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 12.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos