DRV120EVM

DRV120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DRV120EVM verwendet die DRV120A 14-polige TSSOP-Paketversion des stromsparenden, stromgesteuerten Magnetspulentreibers mit DRV120 A. Das EVM arbeitet mit voller Nennleistung an einer Gleichstromversorgung von 6 bis 26 V V, ermöglicht die einfache Steuerung aller einstellbaren Bausteinparameter und ermöglicht den Anschluss eines beliebigen Magneten über einen Steckverbinder.

Das Benutzerhandbuch beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung der Evaluierungsmodule (EVMs) DRV110 und DRV120 von Texas Instruments. Dieses EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des DRV120, der eine Magnetspule antreibt. Dieses Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zur Einrichtung der Hardware, Leiterplatten-Layouts für das EVM, einen Schaltplan und eine Stückliste.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich der Versorgungsspannung: 6-26 V DC
  • Anschluss eines beliebigen Magnetventils über einen Steckverbinder und Drähte
  • Einfache Einstellung abstimmbarer Parameter (OSC-Frequenz, SPITZENSTROM, HALTESTROM) mit Potenziometern
  • Einstellung der BEISTELLZEIT mit einem austauschbaren Kondensator
Magnettreiber
DRV120 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit Stromregelung, 28 V, 0,25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV120EVM — DRV120 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV120EVM — DRV120 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 27.07.2012
Zertifikat DRV120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos