DRV3205EVM

DRV3205EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV3205 von Texas Instruments (DRV3205EVM) unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung der Brückentreiber DRV3205-Q1 und DRV3220-Q1 für Motortreiberanwendungen. Das DRV3205EVM kann mit vielen MCU-Produktfamilien von TI mit Micro-Control-LaunchPads entwickelt werden. Der Baustein mit der MCU bietet Konfigurierbarkeit und kann einen Motor über eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) ansteuern.

Hinweis: Enthält weder das TMS570LS1224-Launchpad noch den empfohlenen Motor.

Merkmale
  • Betriebsspannung ab 4,75 V, abs. Grenzwert 60 V
  • Sechs N-Kanal-MOSFETs mit Low-Side-Stromüberwachung durch auf der Platine integrierte Shunt-Widerstände.
  • Geschützte Phasenspannungen, die an Stiftleisten durch Teiler bereitgestellt werden
  • Anschlüsse für Hall- oder Encoder-Sensoreingang verfügbar
  • Kompatibel mit Hercules LAUNCHXL2-TMS57012-LaunchPad und vielen anderen LaunchPads von TI
BLDC-Treiber
DRV3205-Q1 — 3-Phasen-Gate-Treiber für 12-V- und 24-V-Batterien für die Automobilindustrie mit Stromshunt-Verstär DRV3220-Q1 — 12-V- und 24-V-Batterie 3-Phasen-Gate-Treiber mit verbessertem Schutz für die Automobilindustrie

 

DC/DC-Wandler
LMR16006 — SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV3205EVM — DRV3205-Q1 Dreiphasiger Gate-Treiber für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV3205EVM — DRV3205-Q1 Dreiphasiger Gate-Treiber für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV3205-Q1 Evaluation Module User's Guide 09.12.2015
Zertifikat DRV3205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos