DRV591EVM

DRV591EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV591 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

Merkmale
  • +/-3-A DC Output Current
  • Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
  • 87% efficiency generates less heat
  • Over-temperature and short-circuit protection
  • Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
  • Two selectable switching frequencies
  • Internal or external clock synchronization
  • PowerPad quad flat pack
Universalaudioverstärker
DRV591 — Hocheffizienter PWM-Leistungstreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV591EVM — DRV591-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV591EVM — DRV591-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide DRV591 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 01.05.2003
Zertifikat DRV591EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos