DRV594EVM

DRV594EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV594 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

Merkmale
  • ±3-A DC Output Current
  • Output filter requires only one inductor and one capacitor
  • Fixed gain of 14.5V/V
  • Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
  • 87% efficiency generates less heat
  • Over-temperature and short-circuit protection
  • Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
  • Two selectable switching frequencies
  • Internal or external clock synchronization
  • PowerPad quad flatpack
Universalaudioverstärker
DRV594 — +/-3 A hocheffizienter PWM-Leistungstreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV593 and DRV594 PWM Power Driver Evaluation Module (Rev. A) 01.05.2003
Zertifikat DRV594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos