DRV601EVM2

DRV601EVM2

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV601EVM2 customer evaluation module demonstrates the integrated circuits DRV601RTJ from Texas Instruments (TI).

The DRV601 is a stereo line driver designed to allow the removal of the DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV601 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.

The DRV601 is capable of driving 2 Vrms into a 600-Ω load at 3.3 V supply. The DRV601 has external gain setting resistors, that will support a gain range of -1 V/V to -10 V/V and line outputs that has +/-8 kV IEC ESD protection. The DRV601 has independent shutdown control for the left and right audio channels.

This EVM is configured with one toslink digital audio S/PDIF input and two RCA phono input connectors and two RCA phono output connectors. Power supply is connected via a two pin 2.54 mm pin header.

This EVM is designed for applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems, home theater in a box (HTIB) or Set-top boxes.

 

Merkmale
  • 2 channel evaluation module (double-sided plated-through PCB layout)
  • 2 Vrms Line Output
  • Digital S/PDIF toslink input
  • Output capacitor less
  • Shutdown button
  • Full documentation on CD ROM
  • Populated EVM Board
Spezielle Audioverstärker
DRV601 — 2-Vrms-DirectPath™; sprungfreier Leitungstreiber mit variabler Eingangsverstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV601EVM2 — DRV601-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV601EVM2 — DRV601-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV601EVM2 - User Guide 12.03.2008
Zertifikat DRV601EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente DRV601EVM2 Read me first 29.02.2008

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos