DRV603EVM

DRV603EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Kunden-Evaluierungsmodul (EVM) DRV603EVM demonstriert die Fähigkeiten und die Funktionsweise des integrierten Schaltkreises DRV603 von Texas Instruments.

Der DRV603 ist ein sprungfreier Stereo-Leitungstreiber mit 2 VRMS, der den Ausbau der DC-Blockierungskondensatoren am Ausgang in Audioanwendungen ermöglicht und so die Anzahl der Komponenten und die Gesamtkosten reduziert. Der Baustein ist für die Elektronik mit einzelner Stromversorgung, ideal bei der Größe und Kosten kritische Designparameter sind.

Der DRV603 wurde mit der patentierten DirectPath™-Technologie von TI entwickelt und kann 2 VRMS an eine 2,5 kW-Last mit einer 3,3 Versorgungsspannung und mehr als 3 VRMS bei einer 5 V-Versorgungsspannung ansteuern. Der Baustein verfügt über Differenzeingänge und verwendet externe Widerstände zur Verstärkungseinstellung, die einen Verstärkungsbereich von +/-1 V/V bis +/-10 V/V und Leitungsausgänge mit +/-8 kV IEC-Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) unterstützen. Der DRV603 verfügt außerdem über eine integrierte Abschaltsteuerung für eine sprungfreie ein-/aus-Steuerung.

Die Verwendung des DRV603 in Audioproduktanwendungen kann die Anzahl der Komponenten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zur Erzeugung eines 2 VRMS- bis 3 VRMS-Ausgangs erheblich reduzieren. Der DRV603 benötigt für die Erzeugung seines 5,6 VPP-Ausgangs keine Stromversorgung mit mehr als 3,3 V oder mehr als 5 V, um seinen 9 VPP-Ausgang zu erzeugen, und benötigt auch keine Split-Rail-Stromversorgung. Der DRV603 integriert eine eigene Ladungspumpe, um eine negative Versorgungsschiene zu erzeugen, die einen sauberen, sprungfreien, erdgespannten 2 VRMS- bis 3 VRMS-Ausgang bereitstellt.

Der DRV603 ist in einem 14-poligen TSSOP-Gehäuse erhältlich.

Dieses EVM ist mit einem TOSLINK™ Digital-Audio-S/PDIF-Eingang und zwei RCA-Phono-Eingangsanschlüssen für Analog-Eingang konfiguriert; der analoge oder digitale Eingang wird mit Pin-Stiftleisten ausgewählt. Die Stiftleisten können auch verwendet werden, um symmetrisches analoges Audio in den DRV603 zu speisen. Das Ausgangssignal steht an zwei RCA-Phono-Anschlüssen zur Verfügung. Die Stromversorgung wird über eine zweipolige 2,54 mm-Stiftleiste angeschlossen.

Diese Evaluierungsplatine wurde für Testanwendungen wie Set-Top-Boxen, LCD/PDP-TVs, Blu-ray Disc&Trade DVD-Player, DVD-Mini-Komponenten-Systeme, Heimkino-in-a-Box (HTIB)-Systeme oder Soundkarten entwickelt.

Merkmale
  • Zweikanal-Evaluierungsmodul (doppelseitiges, durchkontaktiertes PCB-Layout)
  • 2 VRMS-Leitungsausgang
  • Unsymmetrischer oder symmetrischer Analogeingang
  • Digitaler S/PDIF TOSLINK-Eingang
  • Kein Ausgangskondensator erfordert
  • Taste zum Herunterfahren
  • Bestückte EVM-Platine
Spezielle Audioverstärker
DRV603 — 3-Vrms DirectPath™; sprungfreier Leitungstreiber mit variabler Eingangsverstärkung und getrimmtem DC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV603EVM — DRV603-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV603EVM — DRV603-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 20.01.2009
Zertifikat DRV603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente DRV603EVM Read-Me First 18.12.2008

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos