DRV604PWPEVM

DRV604PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV604PWPEVM Kundenevaluierungsmodul demonstriert den integrierten Schaltkreis (IC) DRV604PWP von Texas Instruments (TI).

Der DRV604PWP ist ein Pop-Free-Stereo-Leitungstreiber mit 2 Vrms und einem Stereo-Kopfhörertreiber, der den Ausbau der DC-Blockierungskondensatoren am Ausgang ermöglicht und dadurch die Anzahl der Komponenten und die Kosten reduziert. Der Baustein ist für die Elektronik mit einzelner Stromversorgung ideal, bei der Größe und Kosten kritische Designparameter sind.

Der DRV604 wurde mit der patentierten DirectPath™-Technologie von TI entwickelt und ist in der Lage, 2 Vrms an eine 5kΩ-Last und eine saubere 40 mW an einen 32 Ω-Kopfhörer mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V zu steuern. Der Baustein verfügt über Differenzeingänge und verwendet externe Widerstände zur Verstärkungseinstellung, die einen Verstärkungsbereich von ±1 V/V bis ±10 V/V unterstützen, und Leitungs- und Kopfhörerausgänge bieten einen IEC-ESD-Schutz von ±8 kV. Der DRV604 (gelegentlich auch als 604 bezeichnet) verfügt über eine integrierte Abschaltsteuerung für eine sprungfreie ein-/aus-Steuerung.

Merkmale
  • 4-Kanal-Evaluierungsmodul (doppelseitiges, durchkontaktiertes PCB-Layout)
  • Leitungsausgang mit bis zu 2 Vrms
  • Unsymmetrischer analoger Eingang und Ausgang
  • Ausgangskondensator ohne
  • Taste zum Herunterfahren
Spezielle Audioverstärker
DRV604 — 2-Vrms, DirectPath™; sprungfreier Leitungstreiber und Kopfhörerverstärker mit einstellbarer Verstärk
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV604PWPEVM User Guide 23.12.2009
Zertifikat DRV604PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos