DRV632EVM

DRV632EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV632EVM customer evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and operation of the DRV632 integrated circuit from Texas Instruments.

The DRV632 is a 2Vrms, stereo line driver aimed at replacing line driver circuits created with an op amp and passives. These solutions have poor click and pop performance and large board area. The DirectPathTM technology removes the requirement for DC blocking cap providing much better bass response to consumer electronic devices connected to the line driver output.

Designed using TI's patented DirectPath™ technology, the DRV632 is able to drive 2Vrms into 600Ω with a 3.3-V supply voltage. The device has differential inputs and uses external gain-setting resistors that support four gain settings with external resistors. The line outputs that have +/-8 kV IEC electrostatic discharge (ESD) protection. The DRV632 also has built-in Active Mute and PowerSense Under Voltage Protection (UVP) for pop-free power cycling.

The DRV632 is available in a 14-pin TSSOP package.

This EVM is configured two RCA phono input connectors for analog input and with the output signals available on two RCA phono connectors. The power supply is connected via a two-pin, 2,54-mm header. This evaluation board is designed for testing applications such as set-top boxes, LCD/PDP TVs, Blu-ray Disc and DVD players, home theater-in-a-box (HTIB) systems, or soundcards.

Merkmale
  • Two-channel evaluation module (double-sided, plated-through PCB layout)
  • 2-VRMS line output
  • Single-ended or balanced analog input
  • No output capacitor required
  • Mute button
Spezielle Audioverstärker
DRV632 — 2-VRMS DirectPath™-Leitungstreiber mit einstellbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV632EVM — DRV632EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV632EVM — DRV632EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV632EVM Evaluation Module 04.01.2010
Zertifikat DRV632EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos