DRV8412DDWEVM

DRV8412DDWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8412 is a dual full bridge PWM motor driver. It has a maximum recommended supply voltage of 52V and is capable of delivering 2x3A RMS output current and 2x6A peak current per device. The DRV8412 has an advanced protection system consisting of short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection.

The DRV8412EVM can be operated with either two full bridge outputs or 4 half bridge outputs. It can also be used in parallel mode to double the current capability. The unit can be operated with external PWM inputs using a MCU controller module or signal generator, etc. The outputs and power supplies can be connected using stripped wires by connecting them to the on-board terminal blocks. The EVM module also has hardware switches to control the modes and to allow a manual reset.

Merkmale
  • 2 x 6A Peak /2 x 3A RMS Current Output
  • 1 x 12A Peak / 1 x 6A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 0 to 52V (+12V Gate Drive)
  • PWM Control Interface
  • 2-stage Thermal and Short Circuit Protection
  • On-board Header / Test Points for External Control of the DRV8412
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8412 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 70 V, 6 A, mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8412EVM User's Guide 29.01.2010
Zertifikat DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos