DRV8601ZQVEVM

DRV8601ZQVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8601 is a general-purpose single-supply Haptics driver designed to drive a DC motor (also known as Eccentric Rotating Mass or ERM in haptics terminology) or a linear vibrator (also known as Linear Resonant Actuator or LRA in haptics terminology) using a single-ended PWM input signal. With a fast turn-on time of 100 µs, the DRV8601 is an excellent Haptics driver for use in mobile phones and other portable electronic devices.

The DRV8601EVM is easy to use and operate and is designed to interface with different haptics actuators in the market (both ERMs and LRAs).

The DRV8601 EVM can be operated in three configurations to yield flexibility to the Haptics systems design.

Merkmale
  • Pseudo-differential feedback with internal reference.
  • Pseudo-differential feedback with external reference.
  • Differential feedback with external reference.
  • Different gain settings for the DRV8601 can be configured using external resistors in the EVM.

The DRV8601EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete inertial actuator based Haptics reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

• Drives both types of Haptics Inertial actuators

o ERM

o LRA

• High Current Output: 400 mA

• Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation

• Low Quiescent Current: 1.7 mA Typical

• Fast Startup Time: 100 µs

• Low Shutdown Current: 10 nA

• Output Short-Circuit Protection

• Thermal Protection

• Enable Pin is 1.8 V Compatible

• Available in a 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA Package (ZQV)

Haptik-Treiber
DRV8601 — Haptiktreiber für ERM/LRA mit 1,8-V-Logik und geringem Stromverbrauch

 

MCUs für die Sensorik
MSP430TCH5E — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Haptik-Fähigkeit, kapazitive Touch-Technologie, 10-Bit-AD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8601ZQVEVM ERM/LRA Driver Evaluation Module (Rev. A) 03.10.2011
Zertifikat DRV8601ZQVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos