DRV8704EVM

DRV8704EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8704 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current regulating capabilities and performance of the DRV8704 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8704 to control two brushed motors, a simple jumper connection scheme to route the DRV8704 inputs, a TLC555CD to supply variable onboard PWM signals, and two 10x1 100 mil headers to allow for optional docking to any MSP430 launchpad to read/write SPI commands and supply driver inputs.

Merkmale
  • Highly configurable SPI interface
  • 8V to 52V supply voltage range
  • Multiple decay modes
  • Adjustable current regulation
  • 5V, 10-mA LDO regulator
MOSFETs
CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8704 — 60-V-Dual-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8704EVM — Dual gebürsteter DC-Motortreiber-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8704EVM — Dual gebürsteter DC-Motortreiber-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV8704 Evaluation Module User's Guide 03.11.2015
Zertifikat DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos