DRV8844AEVM

DRV8844AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV8844A ermöglicht eine einfache Evaluierung des Motortreibers DRV8844A. Das EVM wurde so programmiert und konfiguriert, dass es sofort betriebsbereit ist und Motoren umgehend zum Drehen bringen kann. Das EVM zeigt einen Vierfach-1/2-H-Brücken-DC-Motortreiber, der bis zu vier Magnetspulen, zwei Gleichstrommotoren mit Bürsten und andere Lasten ansteuern kann. Darüber hinaus unterstützt DRV8844A den Anschluss von Sensorwiderständen auf jeder einzelnen Halbbrücke, was für Anwendungen wie etwa Motorsteuerung die Strommessung auf Systemebene ermöglicht.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter 3,3-V-Abwärtswandler für digitale Spannungsversorgung
  • Hauptsignalstiftleiste mit abnehmbaren Shunts zum Trennen der Hauptsignale zum Motortreiber-IC von der MCU
  • Auf der Platine integrierte Schalter zur Auswahl von Richtung und Abklingmodus
  • Auf der Platine integrierte Potenziometer zur Steuerung der Motordrehzahl
  • Potenzialfreie Eingangspuffer ermöglichen doppelte (bipolare) Stromversorgungen (bis zu ±32,5 V)
  • Separate Betriebserdungen für den Anschluss von Sensorwiderständen
Magnettreiber
DRV8844 — Vierf. Halbbrücken-Motortr., 60 V, 2,5 A, m. bip. Spannungsvers. (+/-30 V) u. unabh. Halbbrückenst.  DRV8844A — Doppelter H-Brücken-Motortreiber, 65 V, 2,5 A, mit bipolarer Versorgung und unabhängiger Halbbrücken

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8844AEVM — DRV8844A Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8844AEVM — DRV8844A Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV8844AEVM User's Guide PDF | HTML 19.02.2025
Zertifikat DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos