DRV8870EVM

DRV8870EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8870 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8870 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8870.

Merkmale
  • 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
  • On board 5V Regulator
  • Adjustable PWM Duty Cycle
  • Adjustable Current Regulation
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8870 — 50-V-, 3,6-A-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8870EVM — DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8870EVM — DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8870 Evaluation Module User's Guide 29.08.2015
Zertifikat DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos