DRV8871EVM

DRV8871EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8871 evaluation module demonstrates the capabilities and performance of the DRV8871 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8871.

Merkmale
  • 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
  • On Board 5V Regulator
  • Adjustable PWM DUty Cycle
  • Adjustable Current Regulation
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8871 — H-Brücken-Motortreiber mit 50 V und 3,6 A, mit integrierter Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8871EVM — DRV8871 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8871EVM — DRV8871 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8871 Evaluation Module User's Guide 21.08.2015
Zertifikat DRV8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Evolution of the brushed DC driver PDF | HTML 26.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos