DRV8872EVM

DRV8872EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8872 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8872 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8872.

Merkmale
  • 6.5V to 4.5V Operating Supply Voltage Range
  • On board 5V regulator
  • Adjustable PWM duty cycle
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8872 — H-Brücken-Motortreiber, 50 V, 3,6 A, mit Störungsmeldung und Stromregelung DRV8872-Q1 — 50-V-, 3,6-A-H-Brücken-Motortreiber für Fahrzeuganwendungen, mit Störungsmeldung und Stromregelun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8872EVM — DRV8872 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8872EVM — DRV8872 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8872 Evaluation Module User's Guide 21.08.2015
Zertifikat DRV8872EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos