DS16EV51-AEVKH

DS16EV51-AEVKH

Jetzt bestellen

Überblick

The DS16EV51-AEVKH HDMI Cable Extender Demo Kit provides a complete HDMI system extension solution using TI's DS16EV5110A - a Video Equalizer for HDMI cables.

Two HDMI female connectors are used as the input and the output connections for a HDMI system.

The DDC signals, Hot Plug, 5V Power and 5V Ground are directly connected between the HDMI connectors, making this demo kit HDCP compliant.

A 3.3V VCC 1-pin header (J4) and a GND 1-pin header (J5) are used for the power supply.

Alternately, an AC/DC power adapter (>800mA) is required for the evaluation kit to provide 5V DC voltage for easy portability. A 1.8mm DC Power Jack is used to connect the AC/DC Power Adapter. TI's LP3965, a 3.3V, 1500mA, Fast, Ultra Low Dropout Linear Regulator, converts the 5V power supply voltage to a 3.3V power supply voltage that powers the DS16EV5110A.

Merkmale
  • Compatible with DTV Resolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, and 1080p with 12 bit deep color depth.
  • Compatible with Computer Resolutions of VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
  • Supports TMDS HDMI Single Link
  • Adjustable rotary switch for easy custom EQ boost level setting to reach maximum length of TMDS Interface with Twisted Pair , HDMI, or DVI Cables
  • Single 3.3V Supply
  • Ultra Portable with AC/DC Power Adapter (not included in the kit)
  • 500 mW Typical Power Consumption
  • > 6kV ESD Rating
  • -40 to 85C Industrial Temperature Range
  • The DS16EV5110A demo kit extends TMDS with the 28 AWG STP HDMI cable as follows:
FormatResolutionPixel bandwidth (MPixel/s) 60Hz LCD with 20% blankingPer channel bandwidth (Gb/s) 60Hz LCD with 20% blanking28 AWG HDMI Cable Length
SDTV (480p)704 x 480250.25> 45 m
HDTV (720p)1280 x 72066.40.664> 35 m
HDTV (1080i)1920 x1080750.75> 35 m
HDTV (1080p)1920 x10801501.5> 25 m
HDTV (1080p) 12 bit Deep Color Depth1920 x10802252.25> 20 m

Applications:

  • High Definition Displays and Televisions
  • LCD Computer Monitors
  • HDMI Cable Extender
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
DS16EV5110 — Video-Equalizer (3D+C) für DVI-, HDMI-Sinkside-Anwendungen DS16EV5110A — Video-Equalizer (3D+C) für DVI-, HDMI-Source/Repeater/Sink-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS16EV51-AEVKH — DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS16EV51-AEVKH — DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables
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
Zertifikat DS16EV51-AEVKH EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables 25.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos