DS250DF230EVM

DS250DF230EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS250DF230EVM ermöglicht die einfache Evaluierung des 25-Gbit/s-Retimers DS250DF230. Benutzer müssen das EVM über Huber+Suhner 1x8 MXP-Anschlüsse mit Strom und Highspeed-Datenverkehr versorgen. Huber+SUHNER Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über die auf der Platine integrierte USB2ANY-Verbindung und die EVM-Software können Benutzer Bausteinfunktionen wie Signalerkennung, Entzerrungseinstellungen, Tx-Ausgangseinstellungen, EEPROM-Dateierzeugung und andere Registerfunktionen evaluieren.

Merkmale
  • Programmierbar über auf der Platine integrierte USB2ANY- und EVM-Software
  • Unterstützt Datenraten bis zu 25,8 Gbit/s
  • EVM unterstützt eine einzelne Stromversorgung (2,5 V oder 3,3 V)

DS250DF230EVM

AK672M/2-2

Im Lieferumfang nicht enthalten: Huber+Suhner 1x8 MXP-Kabel

Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer
DS250DF230 — Verbesserter 2-Kanal-Retimer mit 25 Gbps und mehreren Raten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS250DF230EVM — 25-Gbps multi-rate 2-channel retimer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS250DF230EVM — 25-Gbps multi-rate 2-channel retimer evaluation module
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
* EVM User's guide DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) 03.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos