DS320-SLIMSAS-EVM

DS320-SLIMSAS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS320-SLIMSAS-EVM ist ein Adapter gemäß PCI-Express®5.0 von x16 auf zwei x8 SlimSAS (SFF-8654) Es versetzt das DS320PR810-RSC-EVM und andere Redriver-Riserkarten-Evaluierungsmodule gemäß PCI-Express® 5.0 in die Lage zur Anbindung von bis vier U.2-Solid-State-Laufwerken (SSDs) über handelsübliche SlimSAS-Kabelbaugruppen (SFF-8654) an U.2 (SFF-8639).

Merkmale
  • Unterstützt PCI-Express® 5.0 1x4, 2x4 und 4x4 Bifurcation
  • Zwei x8 SlimSAS-Anschlüsse (SFF-8654)
  • LMK00334 PCI-Express®-Taktpuffer
  • Flexible Zuordnung von PCI-Express®-Seitenbandsignalen
PCIe-, SAS- und SATA-ICs
DS320PR410 — Linearer Redriver, PCIe® 5.0, 32 Gbit/s, 4 Kanäle DS320PR810 — Linearer Redriver, PCIe® 5.0, 32 Gbit/s, 8 Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module
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
* EVM User's guide DS320-SLIMSAS-EVM User's Guide PDF | HTML 28.11.2022
Zertifikat DS320-SLIMSAS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.03.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DS320PR412-421EVM — Evaluierungsmodul für lineare vierkanalige Mux-/Demux-Redriver DS320PR412, DS320PR421, SN75LVPE5412  DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 Evaluierungsmodul für PCIe® 5.0, 32-Gbps, linearer Acht-Kanal-Redriver

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos